Intelligenter Profilsensor [ZG2], Sensor-Controller

Intelligenter Profilsensor [ZG2], Sensor-Controller
Problemlose Profilmessung - Teach & Go
Der ZG2 ermöglicht eine präzise Formmessung bei anspruchsvollen Materialien und Oberflächen. Eine leicht und intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche gestattet eine effiziente Installation, Konfiguration und Nutzung. Die Messergebnisse werden in Echtzeit auf dem integrierten LCD-Monitor angezeigt.
• Leicht bedienbar - intuitive Benutzeroberfläche
• Live - integrierter LCD-Monitor zur Konfiguration und sofortigen Profilanzeige
• Vielseitig - 18 Messmethoden
• Präzise - 5 µm Auflösung (3 mm/631 Pixel)
• Breite Profile - bis zu 70 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZG2-WDC41A

Teilenummer
ZG2-WDC41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9,578.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussmethode Kabel Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 - 50 Laserklasse Sonstige
Breite des Sensors(mm) 60 Höhe des Sensors(mm) 90 Länge des Sensors(mm) 52,5
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Spannungsart DC Versorgungsspannung(V) 21,6 - 26,4
Max. Ausgangsstrom(mA) 50 Ausführung des Analogausgangs 4 mA ... 20 mA Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs PNP Tastfunktion Hell-/dunkelschaltend Abtastprinzip Sonstige
Messverfahren für optische Abstandsmessung Sonstige Lichtart Sonstige Schaltfrequenz(Hz) 200
Ausgaberate(Hz) 200 Einstellverfahren Teach-In Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der optischen Fläche Sonstige AWG-Nummer 4 Standard für Schnittstellen Seriell
Gehäusebauform Quader Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP20
Vorausfallmeldung falsch Mit Zeitfunktion falsch Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Intelligenter Profilsensor [ZG2], Sensor-Controller, die Teilenummer ist ZG2-WDC41A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZG2-WDC41A.

Technischer Support