Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZX1-LD50A81 5M |
ZX1-LD50A86 0.5M |
ZX1-LD100A86 0.5M |
ZX1-LD300A61L 2M |
ZX1-LD300A66 0.5M |
ZX1-LD600A81 10M |
ZX1-LD600A81L 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussmethode | Laserklasse | Breite des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | Messbereich Länge (mm) | Ausführung des Schaltausgangs | Lichtfleck (mm²) | Relative Linearitätsabweichung (%) | Relative Wiederholgenauigkeit (%) | Geometrische Auflösung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,381.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel | Klasse 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 40 - 60 | PNP | 0,02 | 0,3 | 0,004 | 0,002 | ||
1,517.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | Klasse 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 40 - 60 | PNP | 0,02 | 0,3 | 0,004 | 0,002 | ||
1,517.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | Klasse 2 | 24,1 | 52,5 | 49 | 65 - 135 | PNP | 0,09 | 0,3 | 0,007 | 0,007 | ||
1,125.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel | Klasse 1 | 27,2 | 66 | 52 | 150 - 450 | NPN | 0,21 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | ||
1,517.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel mit Steckverbinder | Klasse 2 | 27,2 | 66 | 52 | 150 - 450 | NPN | 0,21 | 0,5 | 0,01 | 0,03 | ||
1,478.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel | Klasse 2 | 27,2 | 66 | 52 | 200 - 1000 | PNP | 0,25 | 1 | 0,013 | 0,08 | ||
1,325.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Kabel | Klasse 1 | 27,2 | 66 | 52 | 200 - 1000 | PNP | 0,25 | 1 | 0,013 | 0,08 |
Loading...
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -10 - 55 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Spannungsart | DC |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung(V) | 10 - 30 | Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 | Ausführung des Analogausgangs | 4 mA ... 20 mA |
Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Tastfunktion | Hellschaltend | Abtastprinzip | Reflexionssystem |
Messverfahren für optische Abstandsmessung | Triangulation | Lichtart | Laserdiode, Rotlicht | Schaltfrequenz(Hz) | 500 |
Ausgaberate(Hz) | 500 | Einstellverfahren | Teach-In | Werkstoff des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
Werkstoff der optischen Fläche | Glas | AWG-Nummer | 26 | Standard für Schnittstellen | Analog |
Gehäusebauform | Quader | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Schutzart (IP) | IP67 |
Vorausfallmeldung | falsch | Mit Zeitfunktion | wahr | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussmethode
Laserklasse
Breite des Sensors(mm)
Höhe des Sensors(mm)
Länge des Sensors(mm)
Messbereich Länge(mm)
Ausführung des Schaltausgangs
Lichtfleck(mm²)
Relative Linearitätsabweichung(%)
Relative Wiederholgenauigkeit(%)
Geometrische Auflösung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften