Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2A-M12KN08-M1-B1-4 |
E2A-M12KS04-M1-B1-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Ausführung des Schaltausgangs | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 40,1~50 | 48 | Steckverbinder M12 | PNP | 12 | 800 | ||
101.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 40,1~50 | 48 | Steckverbinder M12 | PNP | 8 | 1000 |
Loading...
Prüfsiegel | IEC | Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Bündig | Beschichtung Gehäuse | Sonstige | Ausführung der Schnittstelle | Ohne |
Art der Betätigung | Metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion | Schließer | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
Kaskadierbar | wahr | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 12 - 32 |
Werkstoff des Gehäuses | Metall | SIL nach IEC 61508 | Ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Druckfest | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften