Hersteller-Teilenummer: E2A-S12LS04-M1-C1
Marke: OMRON
Preis: 90.30 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
[L1] Abstand (Erkennung): 4 mm
Kopfgröße, Tiefe (Bereich): 60,1~70 mm
Kopfgröße, Tiefe: 70 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor: Bündig
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2A-S12LS04-M1-C1
Teilenummer
|
---|
E2A-S12LS04-M1-C1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Ausführung des Schaltausgangs | Ausführung der Schaltfunktion | Kaskadierbar | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60,1~70 | 70 | Bündig | Steckverbinder M12 | NPN | Schließer | wahr | 1 | 12 | 1000 | 12 - 24 | Ohne |
Loading...
Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Beschichtung Gehäuse | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Schnittstelle | Ohne | Art der Betätigung | Metallisches Target | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde |
Werkstoff des Gehäuses | Metall | SIL nach IEC 61508 | Ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Druckfest | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver Näherungssensor mit Edelstahlgehäuse [E2A-S], die Teilenummer ist E2A-S12LS04-M1-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2A-S12LS04-M1-C1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Kaskadierbar
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2A-S08KN04-M3-B1 |
E2A-S08KN04-M5-B1 |
E2A-S08KN04-M5-B2 |
E2A-S18KN16-M1-B1 |
E2A-S18KS08-M1-B1 |
E2A-S18KS08-WP-B1 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Ausführung des Schaltausgangs | Ausführung der Schaltfunktion | Kaskadierbar | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 30,1~40 | 39 | Nicht bündig | Steckverbinder M8 | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1000 | 12 - 24 | Ohne | ||
99.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 30,1~40 | 39 | Nicht bündig | Steckverbinder M8 | PNP | Schließer | wahr | 1 | 8 | 1000 | 12 - 24 | Ohne | ||
99.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 30,1~40 | 39 | Bündig | Steckverbinder M8 | PNP | Öffner | wahr | 1 | 8 | 1000 | 12 - 24 | Level a | ||
95.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 50,1~60 | 53 | Nicht bündig | Steckverbinder M12 | PNP | Schließer | wahr | 1 | 18 | 400 | 12 - 24 | Level a | ||
95.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 50,1~60 | 53 | Bündig | Steckverbinder M12 | PNP | Schließer | wahr | 1 | 18 | 500 | 12 - 24 | Level a | ||
95.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 50,1~60 | 59 | Bündig | Kabel | PNP | Schließer | wahr | 1 | 18 | 500 | 12 - 24 | Level a |