Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2Q5-N20E1-M1 |
E2Q5-N20F1-M1 |
E2Q5-N20F3-M1 |
E2Q5-N40ME1-M1 |
E2Q5-N40ME3-M1 |
E2Q5-N40MF1-M1 |
E2Q5-N40MF3-M1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Ausführung des Schaltausgangs | Ausführung der Schaltfunktion | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | Bündig | NPN | Schließer | 1 | Ohne | ||
76.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | Bündig | PNP | Schließer | 1 | Ohne | ||
85.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | Bündig | PNP | Antivalent | 2 | Ohne | ||
79.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Nicht bündig | NPN | Schließer | 1 | Ohne | ||
89.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Nicht bündig | NPN | Antivalent | 2 | Level a | ||
79.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Nicht bündig | PNP | Schließer | 1 | Ohne | ||
89.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Nicht bündig | PNP | Antivalent | 2 | Ohne |
Loading...
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 30,1~40 | Kopfgröße, Tiefe(mm) | 40 | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm) | 10,1~15 |
---|---|---|---|---|---|
Größe und Breite Sensorkopf(mm) | 40 | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm) | 40,1~ | Größe und Höhe Sensorkopf(mm) | 67 |
Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
Beschichtung Gehäuse | Sonstige | Ausführung der Schnittstelle | Ohne | Art der Betätigung | Metallisches Target |
Gehäusebauform | Sonderbauform | Kaskadierbar | falsch | Schaltfrequenz(Hz) | 150 |
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 10 - 30 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Druckfest | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften