Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M
Teilenummer
|
---|
E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Beschichtung Gehäuse | Ausführung der Schaltfunktion | Gehäusebauform | Kaskadierbar | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Störfestigkeit gegen magnetische Felder | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,8 | 20,1~30 | 27,1 | Bündig | Sonstige | Schließer | Zylinder glatt | wahr | 3 | 5000 | 12 - 24 | - | Level a |
Loading...
Spannungsart | DC | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Schnittstelle | Ohne | Art der Betätigung | Metallisches Target | Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Werkstoff des Gehäuses | Metall | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Druckfest | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Näherungssensoren mit kleinem Durchmesser [E2E], die Teilenummer ist E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2E-C03SR8-CJ-B1 0.3M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Beschichtung Gehäuse
Ausführung der Schaltfunktion
Gehäusebauform
Kaskadierbar
Durchmesser Sensor(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2E-C06N04-MC-B1 |
E2E-S04N02-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05N03-CJ-B1 0.3M |
E2E-S05N03-MC-B1 |
E2E-S05S12-MC-B2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Beschichtung Gehäuse | Ausführung der Schaltfunktion | Gehäusebauform | Kaskadierbar | Durchmesser Sensor (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Störfestigkeit gegen magnetische Felder | Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 40,1~50 | 43,4 | Bündig | Sonstige | Schließer | Zylinder glatt | wahr | 6,5 | 4000 | 12 - 24 | - | Level a | ||
151.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30,1~40 | 33 | Nicht bündig | Sonstige | Schließer | Zylinder, Gewinde | wahr | 4 | 3000 | 12 - 24 | - | Ohne | ||
87.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 30,1~40 | 31 | Bündig | Sonstige | Schließer | Zylinder glatt | wahr | 5 | 2000 | 12 - 24 | - | Level a | ||
103.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 40,1~50 | 46 | Nicht bündig | Vernickelt | Schließer | Zylinder, Gewinde | falsch | 5 | 2000 | 10 - 30 | Störfest gegen magnetisches Gleichfeld | Ohne | ||
63.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,2 | 40,1~50 | 40,1 | Bündig | Sonstige | Öffner | Zylinder glatt | wahr | 5 | 4000 | 12 - 24 | - | Level a |