Spannungsversorgungskabel für Sicherheits-Laserscanner OS32C

Spannungsversorgungskabel für Sicherheits-Laserscanner OS32C
Für jeden Sensor ist ein Kabel erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS32C-CBL-03M
OS32C-CBL-10M
OS32C-CBL-20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

211.65 €

1 3 Arbeitstage 3

289.28 €

1 3 Arbeitstage 10

426.70 €

1 3 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Kabelmantels Schwarz Schutzart (IP) Sonstige Kabeltyp Mehradrig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Sonstige Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Sonstige Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Freies Leitungsende
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Sonstige Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Sonstige Strahlenvernetzt falsch
Mit LED-Anzeige wahr Geschirmt falsch Halogenfrei falsch
Bemessungsspannung(V) 24 Bemessungsstrom In(A) 1,025 Polzahl 4
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C) -10 - 50 Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C) -10 - 50

Technischer Support