Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reaktionszeit (ms) | Länge (mm) | Reichweite des Schutzfeldes (m) | Detektionsvermögen für Probekörper (mm) | Schutzfeldhöhe (mm) | Auflösung des Lichtvorhangs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 160 | 10 | 14 | 160 | 10 | ||
885.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 160 | 20 | 25 | 160 | 20 | ||
857.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 240 | 10 | 14 | 240 | 10 | ||
1,007.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 240 | 20 | 25 | 240 | 20 | ||
1,053.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 280 | 20 | 25 | 280 | 20 | ||
975.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 320 | 10 | 14 | 320 | 10 | ||
1,085.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 320 | 20 | 25 | 320 | 20 | ||
1,466.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 400 | 10 | 14 | 400 | 10 | ||
1,175.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 400 | 20 | 25 | 400 | 20 | ||
1,254.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 440 | 20 | 25 | 440 | 20 | ||
1,690.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 480 | 10 | 14 | 480 | 10 | ||
1,302.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 480 | 20 | 25 | 480 | 20 | ||
1,714.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 560 | 10 | 14 | 560 | 10 | ||
1,409.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 560 | 20 | 25 | 560 | 20 | ||
934.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 560 | 20 | 45 | 560 | 40 | ||
1,817.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 600 | 10 | 14 | 600 | 10 | ||
1,501.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 600 | 20 | 25 | 600 | 20 | ||
1,901.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 640 | 10 | 14 | 640 | 10 | ||
1,463.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 640 | 20 | 25 | 640 | 20 | ||
1,564.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 720 | 20 | 25 | 720 | 20 | ||
2,155.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 800 | 10 | 14 | 800 | 10 | ||
1,673.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 800 | 20 | 25 | 800 | 20 | ||
1,789.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 880 | 20 | 25 | 880 | 20 | ||
2,516.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 920 | 10 | 14 | 920 | 10 | ||
1,638.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 920 | 20 | 85 | 920 | 80 | ||
2,550.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 960 | 10 | 14 | 960 | 10 | ||
1,930.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 960 | 20 | 25 | 960 | 20 | ||
2,617.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1000 | 10 | 14 | 1000 | 10 | ||
1,971.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1000 | 20 | 25 | 1000 | 20 | ||
2,006.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1040 | 20 | 25 | 1040 | 20 | ||
2,050.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1120 | 20 | 25 | 1120 | 20 | ||
2,874.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1200 | 10 | 14 | 1200 | 10 | ||
2,232.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1200 | 20 | 25 | 1200 | 20 | ||
2,285.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1280 | 20 | 25 | 1280 | 20 | ||
2,329.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1360 | 20 | 25 | 1360 | 20 | ||
3,086.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1400 | 10 | 14 | 1400 | 10 | ||
3,128.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1440 | 20 | 25 | 1440 | 20 | ||
2,680.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1520 | 20 | 25 | 1520 | 20 | ||
2,217.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 1520 | 20 | 45 | 1520 | 40 | ||
3,449.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1600 | 10 | 14 | 1600 | 10 | ||
2,711.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1600 | 20 | 25 | 1600 | 20 | ||
2,781.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1680 | 20 | 25 | 1680 | 20 | ||
2,897.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1760 | 20 | 25 | 1760 | 20 | ||
3,742.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 1800 | 10 | 14 | 1800 | 10 | ||
2,942.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1840 | 20 | 25 | 1840 | 20 | ||
3,024.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1920 | 20 | 25 | 1920 | 20 | ||
4,038.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 2000 | 10 | 14 | 2000 | 10 | ||
3,217.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 2080 | 20 | 25 | 2080 | 20 | ||
3,580.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 2280 | 20 | 25 | 2280 | 20 | ||
3,939.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 2480 | 20 | 25 | 2480 | 20 |
Loading...
Breite(mm) | 32 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -30 - 55 | Höhe(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP67 | Spannungsart | DC | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | PNP/NPN |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 4 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Lieferumfang des Einwegsystems | Sender und Empfänger |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Mutingfunktion | wahr | Mit Wiederanlaufsperre | wahr |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | wahr | Override möglich | wahr | Mit Strahlcodierung | wahr |
Kaskadierbar | wahr | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) | 300 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) | 24 | Wellenlänge des Sensors(nm) | 870 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 19,2 - 28,8 | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausblendung möglich | wahr |
Reduzierte Auflösung | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reaktionszeit(ms)
Länge(mm)
Reichweite des Schutzfeldes(m)
Detektionsvermögen für Probekörper(mm)
Schutzfeldhöhe(mm)
Auflösung des Lichtvorhangs(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften