Sicherheitslichtgitter, IP69K-Modell [F3SG-SR-K]

Sicherheitslichtgitter, IP69K-Modell [F3SG-SR-K]
Schutzart IP69K für Anwendungen mit Hochdruckreinigung
• Bietet die gleichen Spezifikationen und Funktionen wie das Standardmodell F3SG-4SRB[][].
• Erkennungsmöglichkeit von 14- und 25-mm-Durchmessern.
• Entspricht den wichtigsten internationalen Normen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3SG-4SRB0320-14-K
F3SG-4SRB0320-25-K
F3SG-4SRB0480-14-K
F3SG-4SRB0480-25-K
F3SG-4SRB0560-14-K
F3SG-4SRB0560-25-K
F3SG-4SRB0640-14-K
F3SG-4SRB0640-25-K
F3SG-4SRB0720-25-K
F3SG-4SRB0800-25-K
F3SG-4SRB0960-25-K
F3SG-4SRB1000-14-K
F3SG-4SRB1000-25-K
F3SG-4SRB1040-25-K
F3SG-4SRB1200-14-K
F3SG-4SRB1200-25-K
F3SG-4SRB1360-25-K
F3SG-4SRB1400-14-K
F3SG-4SRB1520-25-K
F3SG-4SRB1600-25-K
F3SG-4SRB1800-14-K
F3SG-4SRB1840-25-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reaktionszeit
(ms)
Länge
(mm)
Reichweite des Schutzfeldes
(m)
Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)
Schutzfeldhöhe
(mm)
Auflösung des Lichtvorhangs
(mm)

2,551.00 €

1 3 Arbeitstage 832081432010

3,126.00 €

1 3 Arbeitstage 8320162532020

2,785.00 €

1 3 Arbeitstage 1348081448010

2,931.00 €

1 3 Arbeitstage 8480162548020

2,868.00 €

1 3 Arbeitstage 1356081456010

3,065.00 €

1 3 Arbeitstage 8560162556020

2,932.00 €

1 3 Arbeitstage 1364081464010

3,113.00 €

1 3 Arbeitstage 8640162564020

3,615.00 €

1 3 Arbeitstage 8720162572020

3,319.00 €

1 3 Arbeitstage 8800162580020

3,588.00 €

1 3 Arbeitstage 13960162596020

3,533.00 €

1 3 Arbeitstage 131000814100010

3,645.00 €

1 3 Arbeitstage 1310001625100020

3,668.00 €

1 3 Arbeitstage 1310401625104020

3,797.00 €

1 3 Arbeitstage 131200814120010

3,459.00 €

1 3 Arbeitstage 1312001625120020

3,630.00 €

1 3 Arbeitstage 1313601625136020

4,037.00 €

1 3 Arbeitstage 131400814140010

4,250.00 €

1 3 Arbeitstage 1315201625152020

4,295.00 €

1 3 Arbeitstage 1316001625160020

4,520.00 €

1 3 Arbeitstage 181800814180010

4,556.00 €

1 3 Arbeitstage 1318401625184020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 60 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -30 - 55 Höhe(mm) 60
Schutzart (IP) IP69K Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Mutingfunktion wahr Mit Wiederanlaufsperre wahr
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte wahr Override möglich wahr Mit Strahlcodierung wahr
Kaskadierbar falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 300
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 24 Wellenlänge des Sensors(nm) 870 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 19,2 - 28,8 Schutzart (NEMA) Sonstige Ausblendung möglich wahr
Reduzierte Auflösung wahr

Technischer Support