Sicherheitsmatte, UMA-Serie

Sicherheitsmatte, UMA-Serie
Einfach zu installierende Sicherheits-Trittmatte mit erweiterten Funktionen
• Ausführungen mit 1 oder 2 Kabeln
• Erfüllt EN ISO 13849-1 (PLd/Steuerungskategorie 3) und EN ISO 13856-1
• Kann mit MC3-Sicherheits-Trittmatten-Controller oder NX-Sicherheits-Controller verwendet werden.
• Erfüllt die nordamerikanischen Sicherheitsnormen einschließlich ANSI/RIA 15.06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UMMA-0500-0250-1
UMMA-0500-0250-2
UMMA-0500-0400-1
UMMA-0500-0400-2
UMMA-0500-0500-1
UMMA-0500-1500-2
UMMA-0600-0400-1
UMMA-0600-0400-2
UMMA-0750-0250-1
UMMA-0750-0750-1
UMMA-0750-0750-2
UMMA-1000-0500-2
UMMA-1000-0750-1
UMMA-1000-0750-2
UMMA-1000-1000-2
UMMA-1000-1250-1
UMMA-1000-1500-1
UMMA-1000-1500-2
UMMYA-0500-0400-1
UMMYA-0500-0400-2
UMMYA-0500-0500-1
UMMYA-0600-0400-1
UMMYA-0600-0400-2
UMMYA-0750-0750-2
UMMYA-0750-1500-1
UMMYA-1000-0750-1
UMMYA-1000-0750-2
UMMYA-1000-1000-1
UMMYA-1000-1500-1
UMMYA-1000-1500-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Farbe Länge
(mm)

274.00 €

1 3 Arbeitstage 250Schwarz500

296.80 €

1 3 Arbeitstage 250Schwarz500

445.80 €

1 3 Arbeitstage 400Schwarz500

445.80 €

1 3 Arbeitstage 400Schwarz500

461.20 €

1 3 Arbeitstage 500Schwarz500

967.50 €

1 3 Arbeitstage 1500Schwarz500

463.90 €

1 3 Arbeitstage 400Schwarz600

463.90 €

1 3 Arbeitstage 400Schwarz600

426.10 €

1 3 Arbeitstage 250Schwarz750

883.50 €

1 3 Arbeitstage 750Schwarz750

883.50 €

1 3 Arbeitstage 750Schwarz750

708.00 €

1 3 Arbeitstage 500Schwarz1000

956.00 €

1 3 Arbeitstage 750Schwarz1000

956.00 €

1 3 Arbeitstage 750Schwarz1000

1,136.00 €

1 3 Arbeitstage 1000Schwarz1000

1,232.00 €

1 3 Arbeitstage 1250Schwarz1000

1,610.00 €

1 3 Arbeitstage 1500Schwarz1000

1,624.00 €

1 3 Arbeitstage 1500Schwarz1000

488.40 €

1 3 Arbeitstage 400Gelb500

488.40 €

1 3 Arbeitstage 400Gelb500

484.40 €

1 3 Arbeitstage 500Gelb500

486.70 €

1 3 Arbeitstage 400Gelb600

486.70 €

1 3 Arbeitstage 400Gelb600

937.50 €

1 3 Arbeitstage 750Gelb750

1,142.00 €

1 3 Arbeitstage 1500Gelb750

1,001.00 €

1 3 Arbeitstage 750Gelb1000

1,001.00 €

1 3 Arbeitstage 750Gelb1000

1,037.00 €

1 3 Arbeitstage 1000Gelb1000

1,381.00 €

1 3 Arbeitstage 1500Gelb1000

1,384.00 €

1 3 Arbeitstage 1500Gelb1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethan (PUR) Ausführung Sicherheitsmatte Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 55
Kabellänge(m) 0,13 Höhe(mm) 12,7 Schutzart (IP) IP65
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 Mit Kantenverkleidung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Max. Kraft pro cm²(N) 186,2 Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser(N) 300
Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser(N) 2000 Max. Betriebsspannung (Umax)(V) 28,8 Anzahl der Kontakte als Schließer 1

Technischer Support