Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D40Z-1C-A
Produktart | Türschalter | Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10 bis 65 °C | Betriebs-Umgebungsfeuchte | 25 % bis 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Werkstoff | PBT-Harz | Befestigungsmethode | M4 Schraube |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Betätiger für Kompakte berührungslose Türschalter D40Z, die Teilenummer ist D40Z-1C-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D40Z-1C-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften