Hoch codierter Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung (Für Tor) [D41G]

Hoch codierter Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung (Für Tor) [D41G]
Mit einer breiten Palette von Betätigern, die an verschiedene Schutzeinrichtungen und Anwendungen angepasst sind
Sichere und intuitive Bedienung:
– Keine zusätzlichen Türgriffe erforderlich
– Hohe Zuhaltekraft verhindert, dass selbst schwere Schutzeinrichtungen unbeabsichtigt geöffnet werden
– Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Teile beim Öffnen der Tür
Vielseitig montierbar an unterschiedlichen Schutzeinrichtungen:
– Geeignet für Flügeltüren und verschiebbare Schutzeinrichtungen
– Passende Betätiger für die rechte und linke Seite
– Kompatibel mit 40-mm-Profilen
Optimaler Schutz vor Schäden durch einzigartigen RFID-Code*:
Individuelle RFID-Codierung minimiert Manipulationsrisiken und menschliche Fehler
Kurze Montagezeit durch Anlernvorgänge und intelligente Diagnose:
– Die Paarung durch Anlernvorgänge ist sehr intuitiv und dauert lediglich 30 Sekunden
– Intelligente Diagnose durch dreifarbige LEDs mit 11 möglichen Mustern zur Statusdarstellung
Geringe Verdrahtungskosten durch Reihenschaltung bei höchster Sicherheit
– Reihenschaltung mit bis zu 30 Sätzen bei maximaler Sicherheitsstufe (PL e)
– Gleichzeitiges Paaren aller in Reihe angeschlossenen Schalter ermöglicht kurze Einbau- und Inbetriebnahmezeiten
Zugangsschutz für Wartungseingriffe:
– Betätiger können mit einer integrierten Fluchtentriegelung für die Kompaktversion oder einer Sperrzange für die Türgriffversion montiert werden
Einfaches Verlassen des Gefahrenbereichs:
– Fluchtentriegelungsgriff kann im Gefahrenbereich montiert werden. Er ist von außen mechanisch mit dem Betätiger verbunden.
* Ein hoch codierter Sicherheitsschalter wird definiert als ein Schalter, bei dem ein Sensor mit einem hoch codierten Türöffner gepaart wird, bei dem mehr als 1.000 Varianten möglich sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D41G-1YDA-N2
D41G-1YDA-T1
D41G-2YDA-N2
D41G-2YDA-T1
D41G-2YDG-N2
D41G-2YDG-T1
D41G-2ZDA-T1
D41G-2ZDG-N2
D41G-2ZDG-T1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung des elektrischen Anschlusses

1,048.00 €

1 3 Arbeitstage Steckverbinder M12

911.00 €

1 3 Arbeitstage Kabeleinführung (metrisch)

1,021.00 €

1 3 Arbeitstage Steckverbinder M12

886.00 €

1 3 Arbeitstage Kabeleinführung (metrisch)

1,021.00 €

1 3 Arbeitstage Steckverbinder M12

886.00 €

1 3 Arbeitstage Kabeleinführung (metrisch)

886.00 €

1 3 Arbeitstage Kabeleinführung (metrisch)

1,021.00 €

1 3 Arbeitstage Steckverbinder M12

886.00 €

1 3 Arbeitstage Kabeleinführung (metrisch)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::55 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 50 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 220
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 40 Schutzart (NEMA) 4X Schutzart (IP) IP66/IP67
Beschichtung Gehäuse Kunststoffbeschichtet Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusebauform Sonstige
Mit Statusanzeige wahr Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 0,25 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1
Ausführung des Schaltglieds Sonstige Art der Zuhaltung Arbeitsstromprinzip Mit Fluchtentriegelung wahr
Zuhaltekraft(N) 2000 Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC(V) 15 - 30 Mit Hilfsentriegelung falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support