Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D41L-1YDA-N2 |
D41L-1YDG-N2 |
D41L-1ZDA-N2 |
D41L-1ZDG-N2 |
D41L-2YDA-N2 |
D41L-2YDAE-N2 |
D41L-2YDG-N2 |
D41L-2ZDA-N2 |
D41L-2ZDG-N2 |
D41L-2ZDGE-N2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Fluchtentriegelung | |
---|---|---|---|---|---|
848.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
848.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
848.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
848.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
823.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
949.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr | ||
823.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
823.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
823.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | ||
949.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | wahr |
Loading...
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | 0::60 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 34,4 | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 88 | Schutzart (NEMA) | 4X | Schutzart (IP) | IP66/IP67 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Beschichtung Gehäuse | Kunststoffbeschichtet | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusebauform | Sonstige | Mit Statusanzeige | wahr | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) | 0,25 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 1 | Ausführung des Schaltglieds | Sonstige | Art der Zuhaltung | Arbeitsstromprinzip |
Zuhaltekraft(N) | 1150 | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC(V) | 15 - 30 | Mit Hilfsentriegelung | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Fluchtentriegelung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften