Anschlusskabel für Hoch codierter Türsicherheitsschalter mit Zuhaltung D41L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D41D-8P5-CFM8-702M
D41D-8P5-CFM8-705M
D41D-8P5-CFM8-710M
D41L-8P5-CFM12-905M
D41L-8P5-CFM12-910M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzart Kabellänge
(m)
Bemessungsstrom In
(A)
Durchgangswiderstand
(mΩ)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
(°C)

47.73 €

1 3 Arbeitstage IP6721,50,057M8-50 - 80-25 - 80

63.70 €

1 3 Arbeitstage IP6751,50,057M8-50 - 80-25 - 80

89.70 €

1 3 Arbeitstage IP67101,50,057M8-50 - 80-25 - 80

83.20 €

1 3 Arbeitstage IP65 / IP675-5M12-40 - 90-

125.00 €

1 3 Arbeitstage IP65 / IP6710-5M12-40 - 90-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR) Farbe des Kabelmantels Schwarz Bemessungsspannung(V) 30
Polzahl 8 Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Sonstige Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Freies Leitungsende Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Gerade Kabeltyp Mehradrig Strahlenvernetzt falsch
Mit LED-Anzeige falsch Geschirmt falsch Halogenfrei wahr

Technischer Support