Befestigungsschrauben für Berührungslos wirkende Sicherheitsschalter mit codierten Hallsensoren F3S-TGR-N□C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F39-TGR-N-SCREWS

Teilenummer
F39-TGR-N-SCREWS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.82 €

20 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Befestigungsschrauben Modell Satz Torx-Sicherheitsschrauben Spezifikation Einschl. Unterlegscheiben und Torx-Bit
Schraubengröße(mm) M4, 4 × 30 mm, 4 × 20 mm, 4 × 10 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsschrauben für Berührungslos wirkende Sicherheitsschalter mit codierten Hallsensoren F3S-TGR-N□C, die Teilenummer ist F39-TGR-N-SCREWS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F39-TGR-N-SCREWS.

Technischer Support