Digitaler Temperaturregler [E5CD] (Teilenummern)

Digitaler Temperaturregler [E5CD]
Optimale Kontrolle durch Erkennung von Statusänderungen.
Produktivität und Qualität lassen sich mühelos vereinbaren.


• Automatische Optimierung der Steuerung bei Veränderungen in den Systemen (Adaptive Steuerung).
• Spezielle Funktionen für Verpackungsmaschinen (Temperatursensoren für Verpackungsmaschinen und automatische Filteranpassung).
• Spezielle Funktionen für wassergekühlte Extruder (Anpassung des Wasserkühlungsausgangs).
• Anzeigedaten (Einschaltzeit, Umgebungstemperatur und Anzahl der Ein-/Ausschaltungen des Ausgangs).
• Grundlegende Leistung wie bei den E5[]C Standardmodellen.
• Ausziehbare Struktur für einfache Wartung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5CD-QX2A6M-000
E5CD-QX2D6M-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)

356.40 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

356.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellmethode Tasteneingabe Angegebener Temperaturbereich(℃) -200::2300 Breite(mm) 48
Höhe(mm) 48 Tiefe(mm) 60 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Externer Reset möglich falsch Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Anzahl der Messkreise 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 2

Technischer Support