Rohrfitting für Hochdruckleitungen / H190□□ / Winkelverbinder / konisch

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / H190□□ / Winkelverbinder / konisch

Konfigurierbar in [fluide Medien] Schmieröle und Fette



ITV stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Schmieröle und Fette als fluides Medium geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H190406
H190408
H190410
H190418
H190606
H190608
H190610
H190618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.90 €

1 4 Arbeitstage 4710

1.90 €

1 4 Arbeitstage 4710

1.90 €

1 4 Arbeitstage 4710

1.90 €

1 4 Arbeitstage 4810

1.97 €

1 4 Arbeitstage 6711

1.97 €

1 4 Arbeitstage 6711

1.97 €

1 4 Arbeitstage 6711

1.97 €

1 4 Arbeitstage 6811

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -40::+150 Betriebsdruck bis 250bar Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus HNBR
Hülse aus Messing blank
Druckring aus Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. UNI 7707
Medium Schmieröle, Fette Schläuche empfohlene Abmessungen: 4mm = 4×1,5 / 6mm = 6×3
Toleranzen: ±0,05mm

Technischer Support