Hersteller-Teilenummer: B201101
Marke: ITV
Preis: 2.43 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Dimension ØD: 4 mm
Dimension ØB: 9 mm
Dimension L: 32 mm
Dimension SW: 13 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B201101
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2011□□ / Edelstahl / Schottverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist B201101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B201101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B201102 |
B201103 |
B201104 |
B201105 |
B201106 |
B201107 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 9,5 | 33 | 14 | ||
2.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 33,5 | 17 | ||
2.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 37 | 18 | ||
3.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | 39,5 | 20 | ||
4.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 42 | 24 | ||
5.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 46,5 | 25 |