Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
200400 |
B200401 |
B200402 |
B200403 |
B200404 |
B200405 |
B200406 |
B200407 |
B200408 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | 6 | 12 | ||
1.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 9 | 17,5 | ||
1.83 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | 9,5 | 19 | ||
1.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 20 | ||
1.90 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 23 | ||
2.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | ||
3.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 27,5 | ||
4.93 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 31 | ||
14.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | 23 | 33 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften