Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2002□□ / Edelstahl / Manometerverschraubung / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2002□□ / Edelstahl / Manometerverschraubung / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 22.5 - 41 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden. Die Steckverschraubungen haben eine Länge von zwischen 22.5 und 41 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B200200
B200201
B200202
B200203
B200204
B200205
B200206
B200207
B200208
B200209
B200210
B200211
B200212
B200214
B200215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

1.33 €

10 4 Arbeitstage 4M5SW9522,59

1.52 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8126,526,59

1.62 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4171029,59

2.00 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8126,52710

2.12 €

10 4 Arbeitstage 5G1/416103010

1.35 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8126,52711

1.45 €

10 4 Arbeitstage 6G1/416103111

1.42 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8126,52813

1.48 €

10 4 Arbeitstage 8G1/417103213

1.80 €

10 4 Arbeitstage 10G1/416103216

2.33 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8201337,520

2.95 €

10 4 Arbeitstage 12G1/420134020

3.12 €

10 4 Arbeitstage 12G3/820134020

3.17 €

10 4 Arbeitstage 14G1/4201037,720

7.72 €

10 4 Arbeitstage 16G1/224154124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support