Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2001□□ / Edelstahl / Gerade Einschraubverschraubung / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 13.5 - 37.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft als fluides Medium. Die Steckverschraubungen messen zwischen 13.5 und 37.5 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200124
200125
B200100
B200101
B200102
B200103
B200104
B200105
B200106
B200107
B200108
B200109
B200110
B200111
B200112
B200113
B200114
B200115
B200116
B200117
B200118
B200119
B200120
B200121
B200122
B200127
B200128
B200129
B200133
B200135
B200138
B200140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension ØC
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)
Dimension ISW
(mm)

1.53 €

10 4 Arbeitstage 3M582,1415Ø6,52

1.62 €

10 4 Arbeitstage 3M35,51,5313,5Ø6,51,5

1.05 €

10 4 Arbeitstage 6M582,5422,5Ø112,5

0.88 €

10 4 Arbeitstage 4M582,5420,5Ø92,5

0.88 €

10 4 Arbeitstage 4G1/813,52,65,519,592,5

0.92 €

10 4 Arbeitstage 4G1/4172,66,519,592,5

1.08 €

10 4 Arbeitstage 5M582,6422Ø9,52,5

0.92 €

10 4 Arbeitstage 5G1/813,54,25,522104

1.30 €

10 4 Arbeitstage 5G1/4174,26,522104

0.87 €

10 4 Arbeitstage 6G1/813,54,25,523,5114

0.88 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4174,26,522,5114

0.88 €

10 4 Arbeitstage 8G1/812,85,25,526,5135

0.92 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4176,26,523,5136

1.30 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8206,2925136

1.25 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4167,36,527,5167

1.50 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8218,3929,5168

1.73 €

10 4 Arbeitstage 12G3/82110,39311810

2.02 €

10 4 Arbeitstage 12G1/22410,31131,51810

3.35 €

10 4 Arbeitstage 14G3/82110,3934,52110

3.35 €

10 4 Arbeitstage 14G1/22512,31134,52112

1.45 €

10 4 Arbeitstage 6G3/8204,2925134

1.80 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4167,36,530187

1.05 €

10 4 Arbeitstage 6M7113,6624,5Ø113,5

0.95 €

10 4 Arbeitstage 4M710,53622,593

0.88 €

10 4 Arbeitstage 4M692,6723,5Ø92,5

1.13 €

10 4 Arbeitstage 4M8122,6724,5102,5

0.92 €

10 4 Arbeitstage 6M692,6523,5Ø112,5

1.63 €

10 4 Arbeitstage 10G1/813,55,25,529165

2.12 €

10 4 Arbeitstage 8G1/2236,21131,5136

2.20 €

10 4 Arbeitstage 10G1/2248,31131168

7.18 €

10 4 Arbeitstage 16G1/22412,31137,52412

6.88 €

10 4 Arbeitstage 16G3/82110,39362410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support