Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
202701 |
202703 |
202704 |
202705 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension ØB (mm) | Dimension ØC (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 9,2 | 2,9 | 16,5 | ||
0.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 11,2 | 5 | 17,5 | ||
0.72 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | 13,2 | 7 | 19,5 | ||
1.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 15,2 | 8 | 21 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+70 / +80 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension ØB(mm)
Dimension ØC(mm)
Dimension H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften