Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201401
201402
201403
201404
201405
201406
201407
201408
201409
201410
201411
201412
201414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension ISW
(mm)

2.15 €

10 4 Arbeitstage 4M542

2.38 €

10 4 Arbeitstage 4G1/85,53

2.35 €

10 4 Arbeitstage 5M542

2.38 €

10 4 Arbeitstage 5G1/85,53

2.23 €

10 4 Arbeitstage 6G1/85,53

2.23 €

10 4 Arbeitstage 8G1/85,53

2.97 €

10 4 Arbeitstage 6G1/484

2.97 €

10 4 Arbeitstage 8G1/484

3.05 €

10 4 Arbeitstage 10G1/484

3.75 €

10 4 Arbeitstage 8G3/895

3.85 €

10 4 Arbeitstage 10G3/895

3.60 €

10 4 Arbeitstage 12G3/895

3.53 €

10 4 Arbeitstage 12G1/484

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support