Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / dreifach

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden um eine zuverlässige und dichte Verbindung zu schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201432
201434
201435
201436
201437
201438
201439
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

6.78 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8614

9.10 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4817

6.48 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8614

6.88 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4817

6.70 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8614

7.10 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4817

8.52 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4817

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support