Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / zweifach

Pneumatik Steckverbinder / IPSO, 2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / zweifach

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre und Schläuche schnell, einfach und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201422
201424
201425
201426
201427
201428
201429
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

4.78 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8614

7.10 €

10 4 Arbeitstage 12G1/4817

4.78 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8614

5.58 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4817

4.97 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8614

5.77 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4817

5.98 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4817

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring schwarz
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support