Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V200100
Teilenummer
|
---|
V200100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension ØC (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | Dimension ISW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 22,5 | Ø11 | 2,5 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -20::+150 | Betriebsdruck | bis 16bar | Vakuum | max 98% |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus FKM Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA) |
Sie befinden sich auf der Seite für IPSO FKM Steckverschraubungen, Gerade Einschraubverschraubung, die Teilenummer ist V200100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V200100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension ØB(mm)
Dimension ØC(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Dimension ISW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V200101 |
V200102 |
V200103 |
V200107 |
V200108 |
V200109 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension ØB (mm) | Dimension ØC (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | Dimension ISW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | M5 | 8 | 2,5 | 4 | 20,5 | Ø9 | 2,5 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 13,5 | 2,6 | 5,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | ||
1.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/4 | 17 | 2,6 | 6,5 | 19,5 | 9 | 2,5 | ||
0.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 13,5 | 4,2 | 5,5 | 23,5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 17 | 4,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 4 | ||
0.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 12,8 | 5,2 | 5,5 | 26,5 | 13 | 5 |