Verteilerblock / 1290□, Typ100 / Messing / dreifach

Verteilerblock / 1290□, Typ100 / Messing / dreifach
– Verschraubungen aus Messing
– für Anschlussmöglichkeiten von M5 bis G1″
– hohe Belastbarkeit
– Korrosionsschutz durch Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12900
12901
12902
12903
12904
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

4.95 €

10 4 Arbeitstage M51540

6.00 €

10 4 Arbeitstage G1/82056

8.80 €

10 4 Arbeitstage G1/43089

15.38 €

10 4 Arbeitstage G3/84085

14.85 €

10 4 Arbeitstage G1/240105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support