Gewindefittinge / 2050□□, 2051□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / zylindrisch / kurz

Gewindefittinge / 2050□□, 2051□□, Typ100 / Messing / Verlängerung / zylindrisch / kurz

Konfigurierbar in [Länge] 14.5 - 29 mm, / , [fluide Medien] pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe



ITV stellt Gewinde-Rohrfittings her, die die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglichen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit pneumatische und ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe als fluides Medium geeignet. Die Länge der Rohrfittings liegt zwischen 14.5 und 29 mm. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20501
20502
20503
20504
20505
20506
20507
20508
20509
20510
20511
20513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)

0.45 €

10 4 Arbeitstage 414,514

0.45 €

10 4 Arbeitstage 61614

0.65 €

10 4 Arbeitstage 619,517

1.27 €

10 4 Arbeitstage 620,522

0.68 €

10 4 Arbeitstage 821,517

0.98 €

10 4 Arbeitstage 822,522

1.60 €

10 4 Arbeitstage 82624

1.17 €

10 4 Arbeitstage 923,522

1.72 €

10 4 Arbeitstage 92724

1.93 €

10 4 Arbeitstage 102826

3.02 €

10 4 Arbeitstage 112832

7.53 €

10 4 Arbeitstage 112938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Messing vernickelt bzw. blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 262
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support