Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30/7-2Z-HLC-INA
[D] Aussendurchmesser(mm) | 19 | [B] Breite(mm) | 10 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 3650 | Radiale Belastbarkeit(N) | 1690 | Grenzdrehzahl [n G](1/min) | 29500 |
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) | 31500 | Gewicht(kg) | 0,012 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 30..-B-2Z, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 30/7-2Z-HLC-INA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30/7-2Z-HLC-INA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften