Hersteller-Teilenummer: CSXF040-HLE
Marke: INA
Preis: 868.77 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[D] Aussendurchmesser: 139,7 mm
Bohrungsdurchmesser: 101,6 mm
Dynamische Tragzahl (radial): 31500 N
Radiale Belastbarkeit: 35000 N
Durchmesser (Zoll) d: 4 Zoll
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSXF040-HLE
Teilenummer
|
---|
CSXF040-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 868.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 139,7 | 101,6 | 31500 | 35000 | 4 | 0,86 |
Loading...
[B] Breite(mm) | 19,05 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager, Dünnringlager CSXF, Messingblechkäfig, die Teilenummer ist CSXF040-HLE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSXF040-HLE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Aussendurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Durchmesser (Zoll) d(Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSXF050-HLE |
CSXF055-HLE |
CSXF070-HLE |
CSXF075-HLE |
CSXF080-HLE |
CSXF090-HLE |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Durchmesser (Zoll) d (Zoll) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 165,1 | 127 | 34000 | 43500 | 5 | 1,04 | |||
939.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 177,8 | 139,7 | 35000 | 47500 | 5,5 | 1,13 | |||
1,192.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215,9 | 177,8 | 38000 | 60000 | 7 | 1,45 | |||
1,629.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 228,6 | 190,5 | 39000 | 64000 | 7,5 | 1,54 | ||
- | 1,743.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 241,3 | 203,2 | 40000 | 68000 | 8 | 1,59 | |
1,893.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 226,7 | 228,6 | 41500 | 76000 | 9 | 1,77 |