Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3006-C3
Teilenummer
|
---|
3006-C3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Axialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 19 | 30 | 19900 | 15400 | 13500 | 10100 | C3 | 0,164 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 30.., zweireihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3006-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3006-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Axialluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3001 |
3003 |
3004 |
3004-C3 |
3005 |
3006 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Axialluft | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 12 | 12 | 6100 | 3700 | 29500 | 19300 | - | 0,032 | |||
21.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 14 | 17 | 9100 | 6100 | 22500 | 15300 | - | 0,042 | |||
21.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 16 | 20 | 14300 | 9400 | 18100 | 13200 | - | 0,09 | |||
- | 21.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 16 | 20 | 14300 | 9400 | 18100 | 13200 | C3 | 0,09 | ||
23.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 16 | 25 | 15200 | 10900 | 15900 | 11100 | - | 0,1 | |||
28.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 19 | 30 | 19900 | 15400 | 13500 | 10100 | - | 0,16 |