Schrägkugellager-Einheiten DKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch

Schrägkugellager-Einheiten DKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
Schrägkugellager-Einheiten DKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DKLFA1575-2RS
DKLFA2080-2RS
DKLFA2590-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30110-2RS
DKLFA40115-2RS
DKLFA40140-2RS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]
(1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ]
(1/min)
Gewicht
(kg)

484.28 €

1000 4 Arbeitstage 4532151790028000570026000,53

488.80 €

1000 4 Arbeitstage 5235202600047000500022000,683

596.51 €

1000 4 Arbeitstage 5738252750055000440020000,907

602.95 €

1000 4 Arbeitstage 6238302900064000400018001,03

795.11 €

1000 4 Arbeitstage 75563059000108000350016002,087

803.49 €

1000 4 Arbeitstage 72424043000101000320015001,483

1,204.60 €

1000 4 Arbeitstage 90604072000149000290012003,48

Loading...

  1. 1

Technischer Support