Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt, VLI20 Series

Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt, VLI20 Series
  • Mengenrabatt
Vierpunktlager, leichte Reihe 20, innenverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VLI200414-N
VLI200414-N-VSP
VLI200544-N
VLI200544-N-VSP
VLI200644-N
VLI200744-N
VLI200844-N
VLI200844-N-RR
VLI200944-N
VLI201094-N
VLI201094-N-VSP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Durchmesser d1
(mm)
Außendurchmesser [D a]
(mm)
Gewicht
(kg)

1,808.12 €

1000 4 Arbeitstage Standard32551827,3

2,982.38 €

1000 4 Arbeitstage VSP (Lager mit Vorspannung)32551827,9

2,137.89 €

1000 4 Arbeitstage Standard44464839,84

3,742.89 €

1000 4 Arbeitstage VSP (Lager mit Vorspannung)44464838

2,320.34 €

1000 4 Arbeitstage Standard54674845,05

2,503.40 €

1000 4 Arbeitstage Standard64884851,51

3,781.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Standard73694861,5

4,726.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage RR (Rostgeschützt durch Spezialbeschichtung Corrotect)73694865

2,873.31 €

1000 4 Arbeitstage Standard840104869,55

4,771.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Standard984119881,51

4,675.78 €

1000 4 Arbeitstage VSP (Lager mit Vorspannung)984119881,55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 56 Höhe Innenring [h i](mm) 44,5

Technischer Support