Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE40-KLL-B-FA164
[B] Breite(mm) | 42,9 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 40 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 32500 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 19800 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 80 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 56,5 |
Gewicht(kg) | 0,75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-KLL-B-FA164, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung, Hochtemperatur, die Teilenummer ist GE40-KLL-B-FA164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE40-KLL-B-FA164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften