Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE45-KRR-B-FA164
[B] Breite(mm) | 42,9 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 45 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 32500 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 20400 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 85 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 56,5 |
Gewicht(kg) | 0,84 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GE..-KRR-B-FA164, sphärisch Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Hochtemperatur, die Teilenummer ist GE45-KRR-B-FA164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE45-KRR-B-FA164.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften