Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GLE30-XL-KLL-B
[B] Breite(mm) | 36,5 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 30 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 19500 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 11300 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 62 | Gewicht(kg) | 0,3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager GLE..-XL-KLL-B, sphärisch Außenring, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig L-Dichtung, die Teilenummer ist GLE30-XL-KLL-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLE30-XL-KLL-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften