Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RAE25-XL-NPP-B-FA106
[B] Breite(mm) | 21,4 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 25 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 7800 | Außendurchmesser [D SP](mm) | 52 | Breite über Spannelement [B 1](mm) | 31 |
Gewicht(kg) | 0,19 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager RAE..-XL-NPP-B, die Teilenummer ist RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften