Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZKLF1255-2RS-XL |
ZKLF1762-2RS-XL |
ZKLF2068-2RS-XL |
ZKLF2575-2RS-XL |
ZKLF30100-2RS-XL |
ZKLF3080-2RS-XL |
ZKLF3590-2RS-XL |
ZKLF40100-2RS-XL |
ZKLF40115-2RS-XL |
ZKLF50115-2RS-XL |
ZKLF50140-2RS-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 3800 | 3800 | 0,359 | |||
268.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 3300 | 3300 | 0,452 | |||
288.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 28 | 20 | 28500 | 47000 | 3000 | 3000 | 0,594 | |||
324.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0,715 | |||
598.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 38 | 30 | 65000 | 108000 | 2100 | 2100 | 1,684 | |||
347.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | 30 | 32000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0,731 | |||
423.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 34 | 35 | 45000 | 89000 | 2000 | 2000 | 1,171 | |||
499.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 34 | 40 | 47500 | 101000 | 1800 | 1800 | 1,466 | |||
693.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 115 | 46 | 40 | 79000 | 149000 | 1600 | 1600 | 2,539 | |||
577.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 115 | 34 | 50 | 46500 | 126000 | 1500 | 1500 | 1,785 | |||
904.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 54 | 50 | 125000 | 250000 | 1200 | 1200 | 4,393 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Thermisch zulässige Drehzahl [n ϑ](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften