Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen

Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIKL5-PW-A
GIKL6-PW-A
GIKL8-PW-A
GIKL10-PW-A
GIKL12-PW-A
GIKL14-PW-A
GIKL16-PW
GIKL20-PW
GIKL25-PW
GIKL30-PW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)
-

31.14 €

1000 4 Arbeitstage 5600013891800,02

16.88 €

1000 4 Arbeitstage 6765016980000,03

19.00 €

1000 4 Arbeitstage 8129001912131000,045

23.85 €

1000 4 Arbeitstage 10181002214185000,079

27.38 €

1000 4 Arbeitstage 12240002616208000,11

34.57 €

1000 4 Arbeitstage 14310002819320000,18

46.63 €

1000 4 Arbeitstage 16390003221452000,24

60.42 €

1000 4 Arbeitstage 20566004025456000,414

94.17 €

1000 4 Arbeitstage 25848004731729000,73

120.26 €

1000 4 Arbeitstage 301140005537959001,17

Loading...

  1. 1

Technischer Support