NIRO-Gelenkkopf, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen

NIRO-Gelenkkopf, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, offen
NIRO-Gelenkkopf, mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIKSR5-PS
GIKSR6-PS
GIKSR8-PS
GIKSR10-PS
GIKSR12-PS
GIKSR14-PS
GIKSR16-PS
GIKSR18-PS
GIKSR20-PS
GIKSR22-PS
GIKSR25-PS
GIKSR30-PS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

45.52 €

1000 4 Arbeitstage 5600013838000,020

31.55 €

1000 4 Arbeitstage 6765016934000,026

34.60 €

1000 4 Arbeitstage 812900191257000,048

38.45 €

1000 4 Arbeitstage 1018000221480000,079

48.35 €

1000 4 Arbeitstage 1224000261691000,114

57.31 €

1000 4 Arbeitstage 14310002819137000,162

78.65 €

1000 4 Arbeitstage 16390003221190000,222

195.92 €

1000 4 Arbeitstage 18475003523230000,31

96.23 €

1000 4 Arbeitstage 20570004025228000,47

216.71 €

1000 4 Arbeitstage 22680004228304000,490

224.71 €

1000 4 Arbeitstage 25850004731362000,732

307.08 €

1000 4 Arbeitstage 301140005537475001,102

Loading...

  1. 1

Technischer Support