Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL20-DO-2RS |
GAL25-DO-2RS |
GAL30-DO-2RS |
GAL35-DO-2RS |
GAL40-DO-2RS |
GAL45-DO-2RS |
GAL50-DO-2RS |
GAL60-DO-2RS |
GAL70-DO-2RS |
GAL80-DO-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 45.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | 0,330 | ||
- | 58.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0,6 | ||
- | 83.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0,87 | ||
109.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 79900 | 55 | 25 | 159000 | 1,462 | |||
160.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 99100 | 62 | 28 | 194000 | 1,856 | |||
218.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 128000 | 68 | 32 | 259000 | 2,66 | |||
268.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 157000 | 75 | 35 | 314000 | 3,53 | |||
522.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 245000 | 90 | 44 | 485000 | 5,92 | ||
719.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 313000 | 105 | 49 | 564000 | 8,51 | |||
831.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 402000 | 120 | 55 | 690000 | 12,5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften