Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GIL17-DO-2RS |
GIL20-DO-2RS |
GIL25-DO-2RS |
GIL30-DO-2RS |
GIL35-DO-2RS |
GIL40-DO-2RS |
GIL45-DO-2RS |
GIL50-DO-2RS |
GIL60-DO-2RS |
GIL70-DO-2RS |
GIL80-DO-2RS |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | dynamische Tragzahl (radial) (N) | Lageraußendurchmesser [D] (mm) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 40.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 21300 | 30 | 14 | 56500 | 0,250 | ||
- | 47.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | 0,360 | ||
- | 61.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0,66 | ||
- | 87.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0,98 | ||
125.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 79900 | 55 | 25 | 159000 | 1,43 | |||
184.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 99100 | 62 | 28 | 194000 | 2,069 | |||
251.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 128000 | 68 | 32 | 259000 | 2,7 | |||
291.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 157000 | 75 | 35 | 314000 | 3,54 | |||
514.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 | 245000 | 90 | 44 | 485000 | 5,6 | |||
729.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 313000 | 105 | 49 | 564000 | 8,62 | |||
928.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 402000 | 120 | 55 | 690000 | 13,2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
dynamische Tragzahl (radial)(N)
Lageraußendurchmesser [D](mm)
Breite des Innenringes [B](mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften