Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen  

Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, offen  
  • Mengenrabatt
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen  

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE15-DO-E
GE20-DO-E
GE25-DO-E
GE30-DO-E
GE35-DO-E
GE40-DO-E
GE45-DO-E
GE50-DO-E
GE60-DO-E
GE70-DO-E
GE80-DO-E
GE90-DO-E
GE110-DO-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

6.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15169002612770000,026

6.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203060035161390000,061

7.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254690042202130000,11

8.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 306270047222850000,14

11.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 358220055253740000,22

13.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 409560062284350000,3

16.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4513400068326120000,41

20.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5016400075357460000,53

33.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60240000904410900001

46.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 703140001054914300001,5

61.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 803920001205517800002,2

80.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904740001306021600002,7

138.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1105920001607026900004,71

Loading...

  1. 1

Technischer Support