Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, abgedichtet 

Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, abgedichtet 
  • Mengenrabatt
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE30-DO-2RS-E
GE35-DO-2RS-E
GE40-DO-2RS-E
GE45-DO-2RS-E
GE50-DO-2RS-E
GE60-DO-2RS-E
GE70-DO-2RS-E
GE90-DO-2RS-E
GE100-DO-2RS-E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Lageraußendurchmesser [D]
(mm)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

11.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305190047222360000,14

13.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 356720055253060000,22

16.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 408160062283710000,3

19.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4511400068325220000,41

24.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5013800075356270000,53

36.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60240000904410900001

54.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 702980001054913600001,5

94.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 904740001306021600002,7

127.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1005580001507025400004,3

Loading...

  1. 1

Technischer Support