Lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf, RWU Serues, Standard

Lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf, RWU Serues, Standard
  • Mengenrabatt
Lange Führungswagen mit vollrolligem Wälzkörperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für Öl- oder Fettschmierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RWU25-E-HL-V3-G2
RWU25-E-L-V3-G0
RWU25-E-V3-G2
RWU35-E-L-RROC-V3-G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Systemhöhe [H]
(mm)
Wagenbreite [B]
(mm)
Wagengesamtlänge [L]
(mm)
Tragzahl dyn. [C]
(N)
Tragzahl stat. [C 0]
(N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x]
(Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y]
(Nm)
Statisches Moment um Z-Achse [M 0z]
(Nm)
Gewicht
(kg)

442.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40481073350082000440120010800,72

530.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36701073350082000440120010800,85

382.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36709128000650003507606800,665

760.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48100148,870000175000150033530002,204

Loading...

  1. 1

Technischer Support