Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit

Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
  • Mengenrabatt
Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-W-UG-V0-G1
KWVE15-W-UG-V0-G2
KWVE15-W-UG-V0-G3
KWVE15-W-UG-V0-G4
KWVE15-W-UG-V1-G1
KWVE15-W-UG-V1-G2
KWVE15-W-UG-V1-G3
KWVE15-W-UG-V1-G4
KWVE15-W-UG-V2-G2
KWVE15-W-UG-V2-G3
KWVE15-W-UG-V2-G4
KWVE15-W-V0-G3
KWVE20-W-V1-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vorspannungsklasse
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Systemhöhe [H]
(mm)
Wagenbreite [B]
(mm)
Wagengesamtlänge [L]
(mm)
Tragzahl dyn. [C]
(N)
Tragzahl stat. [C 0]
(N)
Statisches Moment um X-Achse [M 0x]
(Nm)
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y]
(Nm)
Schmierung Größenkennziffer Gewicht
(kg)

243.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G1216855,6720014500332100Unbefettet150,24

231.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G2216855,6720014500332100Unbefettet150,24

220.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G3216855,6720014500332100Unbefettet150,24

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G4216855,6720014500332100Unbefettet150,24

243.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G1216855,6720014500332100Unbefettet150,24

231.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G2216855,6720014500332100Unbefettet150,24

220.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3216855,6720014500332100Unbefettet150,234

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G4216855,6720014500332100Unbefettet150,24

231.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G2216855,6720014500332100Unbefettet150,24

220.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G3216855,6720014500332100Unbefettet150,24

209.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V2G4216855,6720014500332100Unbefettet150,24

220.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V0G3216855,6720014500332100Basisbefettet150,26

282.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage V1G3278069,81310027000687240Basisbefettet200,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm) 100

Technischer Support