Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFS52X4000-NZZ-0020-EWL |
LFS52X6000-NZZ-0020-EWL |
LFS52X8000-NZZ-0020-EWL |
LFS52X8000-NZZ-RB-0020-EWL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L (mm) | Beschichtung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,308.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4000 | Standard | 15,6 | |
1,851.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6000 | Standard | 23,4 | |
2,469.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8000 | Standard | 31,2 | |
2,932.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8000 | Rostbeständige Ausführung | 31,2 |
Loading...
Breite B(mm) | 52 | Höhe H(mm) | 34 | Länge maximal [l max](mm) | 8000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L(mm)
Beschichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften