Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU1080-TB-M1 |
NU1084-TB-M1 |
NU1088-TB-M1 |
NU1092-TB-M1 |
NU1096-TB-M1 |
NU2252-E-TB-M1 |
NU2272-E-TB-M1-C3 |
NU2276-E-TB-M1 |
NU248-E-TB-M1 |
NU252-E-TB-M1 |
NU256-E-TB-M1 |
NU260-E-TB-M1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,586.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 | 90 | 400 | 1380000 | 2330000 | 1730 | 980 | 87,3 | ||
9,823.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 620 | 90 | 420 | 1410000 | 2430000 | 1680 | 920 | 90,75 | ||
10,801.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 650 | 94 | 440 | 1560000 | 2750000 | 1600 | 860 | 105,4 | ||
12,510.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 680 | 100 | 460 | 1680000 | 2950000 | 1530 | 830 | 121,15 | ||
12,774.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 700 | 100 | 480 | 1720000 | 3100000 | 1490 | 780 | 125,61 | ||
6,558.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 130 | 260 | 2180000 | 3350000 | 2060 | 780 | 109,4 | |||
- | 14,521.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 650 | 170 | 360 | 3600000 | 5800000 | 1490 | 510 | 255,1 | ||
15,277.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 680 | 175 | 380 | 4050000 | 6700000 | 1420 | 450 | 283,38 | ||
3,735.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | 51,15 | |||
5,527.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 80 | 260 | 1350000 | 1890000 | 2100 | 1110 | 66,73 | |||
6,182.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | 70,9 | |||
6,770.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 85 | 300 | 1600000 | 2330000 | 1860 | 920 | 90,1 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften