Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30220-A-DF-A80-120 |
30220-A-DF-A220-270 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A80-120 µm | 7,685 | ||
- | 383.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A220-270 µm | 7,67 |
Loading...
Aussen - D(mm) | 180 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 100 | Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 430000 |
---|---|---|---|---|---|
Radiale Belastbarkeit(N) | 650000 | Grenzdrehzahl [n G](1/min) | 4000 | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) | 2650 |
Breite über Innenringe [2B](mm) | 68 | Breite über Außenringe [2T](mm) | 74 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lagerluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften