Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur] (N) | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease] (1/min) | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil] (1/min) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,071.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 210 | 53 | 140 | 300000 | 520000 | 64000 | 3900 | 4600 | 6,137 | ||
- | 2,276.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 74 | 180 | 570000 | 1000000 | 118000 | 2850 | 3300 | 16,2 | ||
3,801.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 340 | 90 | 220 | 810000 | 1450000 | 166000 | 2290 | 2700 | 29,1 | |||
4,841.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 360 | 92 | 240 | 840000 | 1580000 | 177000 | 2170 | 2550 | 30,8 | |||
6,294.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 400 | 104 | 260 | 1070000 | 2010000 | 223000 | 1930 | 2280 | 46,2 | |||
7,364.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 420 | 106 | 280 | 1090000 | 2090000 | 228000 | 1850 | 2170 | 60,4 | |||
8,564.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 460 | 118 | 300 | 1270000 | 2400000 | 260000 | 1670 | 1970 | 66,93 | |||
10,126.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 480 | 121 | 320 | 1330000 | 2600000 | 275000 | 1610 | 1890 | 73,4 | |||
12,098.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 520 | 133 | 340 | 1640000 | 3250000 | 340000 | 1470 | 1730 | 97,53 | |||
13,999.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 540 | 134 | 360 | 1670000 | 3350000 | 350000 | 1420 | 1670 | 102,8 | |||
15,901.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 560 | 135 | 380 | 1700000 | 3500000 | 355000 | 1370 | 1620 | 106,7 | |||
17,838.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 600 | 148 | 400 | 2150000 | 4450000 | 445000 | 1260 | 1480 | 141,08 | |||
21,271.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 650 | 157 | 440 | 2430000 | 5100000 | 500000 | 1160 | 1360 | 170,6 | |||
23,265.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 680 | 163 | 460 | 2600000 | 5400000 | 515000 | 1100 | 1300 | 198,33 | |||
25,489.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 700 | 165 | 480 | 2700000 | 5800000 | 530000 | 1070 | 1260 | 203,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur](N)
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease](1/min)
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil](1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften